Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

企业级固态硬盘

eSSD

企业级固态硬盘,适用于需要高阶效能与可靠性的高效能第 0 层 (Tier 0) 运算、服务器和储存系统。 Toshiba 企业级固态硬盘采用 Toshiba 开发的 NAND 闪存与控制器,提供可靠性,并结合断电保护与加密技术的数据保护,以支持企业环境与应用。轻量与低耗电,赋予系统更高能源效率。

Enterprise Write Intensive SSD

High performance enterprise-class solid-state storage providing high level of performance and endurance for a wide range of write intensive applications, from Big Data Analytics, HPC (High Performance Computing) to mainstream server and storage systems.

型号 DWPD 接口速度 内存类型 格式化容量 备注
PX05SHB***系列 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SIE
(Option)
PX05SHQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED FIPS
(Option)
PX04SHB***系列 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
PX04SHQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED
PX04PMB***系列 10 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB
PX04PMC***系列 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB Add-in Card
PX05SMB***系列 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SIE
(Option)
PX05SMQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX04SMB***系列 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB
PX04SMQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED

Enterprise Mixed Use SSD

High performance enterprise-class solid-state storage developed with a balance of cost, performance and endurance for write and read mixed applications, such as media streaming, data warehousing and web servers.

型号 DWPD 接口速度 内存类型 格式化容量 备注
PX04PMB***系列 3 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB
PX04PMC***系列 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB Add-in Card
PX05SVB***系列 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(Option)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX05SVQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(Option)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(Option)
PX04SVB***系列 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SVQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED
HK4E系列 3
SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
HK4E系列
(SED model)

SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED

Enterprise Read Intensive SSD

High performance enterprise-class solid-state storage suitable for cost sensitive and read-intensive applications characterized by infrequent write operations or predominantly large block & sequential data pattern workloads.

型号 DWPD 接口速度 内存类型 格式化容量 备注
PX04PMB***系列 1 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB
PX04PMC***系列 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB Add-in Card
PX05SRB***系列 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(Option)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(Option)
PX05SRQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(Option)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(Option)
PX04SRB***系列 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SRQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED
PX05SLB***系列 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SIE
(Option)
PX05SLQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SED FIPS
(Option)
PX04SLB***系列 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB
PX04SLQ***系列 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SED
HK4R系列 1 SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB
HK4R系列
(SED model)
SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB SED
  • 容量的定义: 依 Toshiba 定义,1MB 代表 1,000,000 字节,1GB 代表 1,000,000,000 字节,1TB 代表 1,000,000,000,000 字节。但电脑操作系统使用 2 的次方来定义 1GB = 230 = 1,073,741,824 字节,因此显示的储存容量较低。可用的储存容量 (包含各种媒体档案的范例) 取决于档案大小、格式、设定、软件、操作系统 (如微软操作系统或内建的应用程序) 及媒体内容。实际格式化容量可能不同。
  • DWPD: 每日整盘写入。一次每日整盘写入表示驱动器可在声明的产品保修期(五年)内每天写入和重写至完整容量一次。实际结果可能会因系统配置、使用情况和其他因素而有所差异。
  • 视主机装置、读写状况及档案大小而定,读写速度可能改变。

注意事项

  • 弃置说明

请依照本地规定弃置。

  • 弃置或转让所有权时清除固态硬盘数据的指示

个人电脑或多种家电内整合的固态硬盘可能以讯号方式记录个人资料和 / 或其他重要数据。 为避免这些数据遭到泄漏,弃置或转让固态硬盘之前务必先清除数据。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.