Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

SSHD(固态混合硬盘)

Delivering Speed and Capacity SSHD

什么是 SSHD(固态混合硬盘)?

它是一种配有 NAND 闪存的硬盘,也称为“混合硬盘驱动器”或“混合硬盘”。本页介绍 SSHD 的特性(优点和技术)。

SSHD 主要特性

高性能

东芝 SSHD 的 PCMARK®*1 Vantage 得分比*2 传统的硬盘 (1TB*3) 高出数倍。而且,与传统的硬盘相比,电脑启动时间也缩短了大约 33%(见下表)。

PCMark® Vantage 总体得分

PC Mark Vantage Overall Score

高容量

东芝的 SSHD 具备硬盘的大容量特征,最高达 1TB。

兼容性

Dual mount and SSHD

东芝 SSHD 在物理尺寸和接口上都兼容传统的 2.5 英寸硬盘。系统将它识别为单一存储设备。系统通过单个接口访问该硬盘,无需特定的设备驱动程序软件。与“双重装载”类型相比,单一接口可以实现系统中物理空间效率。

东芝已确认,MQ01ABD-H / MQ01ABF-H 系列兼容*4 大约 180 种电脑系统。

成本效能

Cost Performance

东芝的 SSHD 是固态硬盘的低成本替代选择,通过优化的 NAND 配置保持接近于固态硬盘的性能。

与传统硬盘的区别

HDD

传统硬盘(见左图)最基本的特征是“高容量”和“成本效能”。东芝的 SSHD 通过将 NAND 用作二级缓存,提高数据的读写速度。NAND 是固态硬盘等使用的存储设备。与硬盘中的一个单元相比,一片 NAND 的数据存储容量很小,但访问速度远远高于在旋转磁性介质上读写数据的硬盘。

传统硬盘示例 (型号:MQ01ABD100)

与固态硬盘的区别

SSD

固态硬盘(见左图)是将 NAND 用作主要存储的存储设备。其主要特征为高速读取和写入数据。由于固态硬盘与硬盘相比成本高很多,在用户想要高存储容量时固态硬盘将比较昂贵。SSHD 在高容量硬盘基础上利用 NAND,提高传统高容量硬盘的性能。换而言之,东芝 SSHD 不仅性能比传统硬盘高,容量比固态硬盘高,成本也比固态硬盘低。

客户端固态硬盘示例(型号:THNSNF512BSS)

与双重装载的区别

Dual mount and SSHD

本文所述的双重装载指的是其存储同时具有高容量和高速度特征的电脑系统,如某些 Ultrabook™*5 系统。“双重”装载型电脑配有两种存储设备,即硬盘和缓存用固态硬盘(物理尺寸和数据容量比普通固态硬盘小)。尽管能同时实现高容量和高速度,但从系统设计角度而言,它的缺点是难以在紧缺的空间设计中控制两个独立的存储设备。SSHD 在一个设备中同时包含硬盘和 NAND 闪存。其外形与传统的 2.5 英寸硬盘兼容,不需要在系统中配置额外的空间。系统将它作为单一设备识别和管理,没有控制上的难度。

混合技术

下文描述了东芝的混合技术 -- 利用我们融合了 NAND、硬盘和固态硬盘技术的专长。

东芝涵盖硬盘和 NAND 的全面技术

第 1 点:优化自学习高速缓存算法 优化自学习高速缓存算法

Our Vision of SSHD

东芝的 SSHD 能动态学习各种系统中的访问模式,将数据传送到相应的数据层,即 DRAM、NAND 和磁盘介质。通过将访问频率高的数据存储在 NAND 上实现高速数据访问。

第 2 点:NAND 闪存控制器技术

东芝也开发了 NAND 中使用的尖端微存储器技术。这一经验使得东芝能够增强 NAND 技术,如缺陷块管理、ECC(错误校正码)、逻辑块地址转换和损耗平衡等。

  • *1. PCMark® 是 Futuremark Corporation 的注册商标。
  • *2. 用于此实验的电脑为:CPU Intel® Core™ i5-3210M 2.50GHz,操作系统为 Windows® 7 专业版(64 位)由东芝在 2012 年 5 月测量。Intel® 和 Core™ 是 Intel Corporation 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 的商标。
  • *3. 容量定义:东芝将兆字节 (MB) 定义为 1,000,000 字节,吉字节 (GB) 定义为 1,000,000,000 字节,太字节 (TB) 定义为 1,000,000,000,000 字节。不过,计算机操作系统使用 2 的幂次方来报告存储容量,具体定义如下:1 GB = 230 = 1,073,741,824 字节,因此显示的存储容量要少一些。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例),将取决于文件大小、格式、设置、软件和操作系统等因素,例如 Microsoft 操作系统和/或预先安装的软件应用程序或媒体内容。实际格式化容量可能有所不同。
  • *4. 本资料显示的东芝兼容性测试结果检查了所列电脑系统的基本功能,并未涵盖完整的功能检查。它不保证每一用户案例的功能。提供此列表不具任何明示或暗示的保证,其包含但不限于对适销性、质量、功能、适于特定用途和不侵犯第三方权利的暗示保证,以及因交易、使用或商业惯例作出的任何保证。
  • *5. Ultrabook 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Links

Related to SSHD

・ Product Specification

TOSHIBA REVIEW

FAQ

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.