Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

支持NFC的近距离无线用LSI(CLF)

This is a photo of T6NE2XBG.

我们已发布一款NFC[1]控制器LSI(CLF[2])"T6NE2XBG",可通过近距离无线通信实现安全移动支付。使用智能手机和其它移动设备进行移动交易支付的市场正在日益壮大。
T6NE2XBG可使用三种不同的安全元件(SE[3])以启用多个同时进行的连接,使得制造商能够在确定交易系统SE前设计出NFC的应用。我们已输送了4亿多片用于近距离感应卡和移动支付系统的定制型LSI,并且将这一过程中所积累的RF[4]专业技术整合进新的产品中。

特点

最多同时连接三个SE
为了满足支付系统运营商的不同要求,多种系列的SE应用要求在系统中开发。这新产品实现了对于最多三个不同SE的同时连接,这样就可以在最终确定SE前进行应用设计。产品也支持与SE的三种不同通信协议。
集成以调节射频连接的电路
制造商需要调节NFC设备的射频连接以获得支付系统运营商所要求的必要认证。产品集成了一个可调节电路,并将各个参数记录于内置的EEPROM中,这就可以调整各个操作模式(卡模拟、读写、和P2P[5])和不同的射频调制选项(A、B和F类)。

应用

智能手机、平板终端、NFC读写器、以及具有无线通信功能的家用电器。

主要规格

器件型号 T6NE2XBG
主要特性
  • CPU:ARM® Cortex®-M0
  • 最大工作频率:27MHz
  • 通信I/F:
    • RF:ISO14443 A/B类,ISO18092 F类,ISO15693(仅限R/W模式)
    • Host I/F:SPI I2C UART(可选)
    • SE IF:3 × SWP UART SPI(选择3个接口)
  • 电源电压:2.5V~3.3V(3种混合的电源电压)
  • 封装:BGA64(4.5mm × 4.5mm,t0.85mm,间距0.5mm)
CLF
内嵌软件
  • NFC论坛:符合NCI第1.0版(2012/11/6)
  • EMVCo:符合Book D EMV非接触通信协议规范第2.2版
  • 3安全元件I/F:应用ID/技术/路由协议基础

注:

  • [1] NFC:近场通信。其中一项近距离无线通信系统的国际标准。
  • [2] CLF:非接触式前端。一种NFC控制器。
  • [3] 安全元件。具有用于抵御外部伪装攻击的安全功能的半导体产品。
  • [4] RF:射频。
  • [5] P2P:配对。配对通讯系统通信系统,其任一端都可以启动会话,且具有同等责任。

* ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。保留所有权利。

 

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.