Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

弱功率无线IC

这些年,越来越多的应用使用射频 (RF) 进行通信,并且需要各种满足相应需要的 RF IC。当前电子产品的渗透力已导致环境电磁辐射增加;从而推动对于提供更高通信可靠性的 RF IC 的需求。为满足这种需求,东芝提供具有行业最高接收器灵敏度的 RF IC。

应用: 超低功率无线电应用

超低功率无线电接收机方框图

这是收发双向IC方框图(TC32306FTG)。

超低功率无线电应用实例

超低功率无线电应用实例

用于超低功率无线电应用的 RF IC 列表

用于超低功率无线电应用阵容
器件型号 可用功能 频率(Hz) FSK ASK 封装 状态
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M
to 915 M
230 k/280 k
(on-chip)
QFN36 MP

MP: 量产
注: 本产品还可作为接受信号专用IC使用。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.