Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

采用近距离无线传输技术的TransferJet™ IC

TransferJet™

TC35420是一款无线IC产品,支持用于近距离无线传输技术的TransferJet™标准。TransferJet™联盟为这个技术确定了标准。该IC器件通过采用RF-CMOS工艺将TransferJet™功能,即无线、数据信号处理、主机接口和存储接口的功能集成在单一芯片上。

TransferJet™ IC产品线
封装 特点
TC35420XLG 无线IC
TJM35420XL 无线模块
TJM35420US microSDIO卡
TJM35420UX/JM35420AUX
TJM35420MU/TJM35420AMU
TJM35420LT
Windows®电脑用USB适配器
Android™智能手机用MicroUSB适配器
iPod、iPhone和iPad用TransferJet适配器

TransferJet™(介绍视频)

请点击以下视频以观看TransferJet™应用实例。

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Video List
When you click on a thumbnail below, you can view the video.

什么是“TransferJet”?

TransferJet™是一种近距离无线传输技术,特点是操作简单、安全通信和进行有效的数据传输。

只需将两个设备靠近

创造数字标牌和数字信息站
创造数字标牌和数字信息站

直观操作:将两个设备靠近,这样文件就可进行自动传输。无需进行复杂的设置、设备配对或使用无线接入点。只是点对点的连接,而不存在主机和目标设备的关系。数据传输可以发生于手机和台式电脑之间,也可以发生于两个手机或手持设备中。

安全连接

短距离传输意味着用户可以指定和限制与其它设备的连接

在两台智能手机之间传输照片
在两台智能手机之间传输照片

短距离传输最大程度地减少了数据的泄露,无需采取高难度的安全措施或设置程序。用户可以将其电子产品进行注册,启用TransferJet™以识别并连接特定的设备,从而最大程度地减少了无意连接和未授权访问的风险。

有效传输

传输速度非常快

transferjet03_e

物理层传输速率是560Mbps,最大的数据传输量是375Mbps。传输一个小时的电视节目(比如:MPEG4格式的170MB文件)只需要几秒钟时间。能够根据无线媒介的质量调整正确的数据传输速率。尽管条件越来越差,TransferJet™能够通过自动调整数据传输速率以维持尽可能最高的无线连接。因为TransferJet™是一个近距离无线系统,它会发射功率非常低的无线波,这实际上不会对其它无线系统产生干扰,即使有很多用户在附近区域同时使用TransferJet™,也不会影响其使用性能(无干扰)。

东芝技术的优势是什么?

TransferJet连接技术

TJM35420USQ microSDIO Card
TJM35420USQ microSDIO Card

TransferJet系统包括一个耦合器和一个收发器IC。不同于传统的天线,TransferJet耦合器设计用于减少远场电场分量,放大近场信号。

以下介绍了采用PCB跟踪实现的应用于microSD卡的小型TransferJet耦合器。


TransferJet耦合器的粗略尺寸约为12mm*2mm,可以蚀刻到microSD卡等小型卡片中。


下图表明X-Y和X-Z平面的电场被正确连接至TransferJet耦合器。

This shows the coupling of electric field radiation over the X-Z plane to the standard TransferJet coupler.

X-Z Plane

This shows the coupling of electric field radiation over the X-Y plane to the standard TransferJet coupler.

X-Y Plane

应用和使用环境

TransferJet™简单、安全、快速和稳定;所以其越来越广泛地应用于各种应用场合,像家庭用品、办公室用品、手机和汽车电器等

这是应用.

这是使用环境.

这是使用环境.

TransferJet™和TransferJet™标识是TransferJet联盟的认证商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.