Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

TransferJet™-Compliant microSDIO 卡: TJM35420US

TransferJet microSDIO 卡

为了满足市场对于近距离无线应用快速增长的需求,东芝开发了业内首款TransferJet microSDIO 卡*1.。如果您使用的电子设备具有一个micro SD 卡槽并且装有专门的应用软件,那么您就可以使用TransferJet卡实现高速无线数据传输*2。TJM35420US含有一个耦合器、射频器件和一个晶体振荡器, 这就加大了TransferJet的应用范围。

  

*1 TJM35420US 支持 SDIO 标准。 它不含有存储卡,不能用作 SD 存储卡。

*2 如果来自 TJM35420US 的无线电波被周围环境所阻碍,将会导致通信不稳定或中止。

应用

您也可以将TransferJet应用于各种带有USB插槽的设备,比如笔记本电脑、智能手机和平板电脑,这些设备必须安装专门的应用软件。

img_TJM35420US_02_e_4

主要特点

  • 包含有TC35420, 一个TransferJet-无线IC
  • 内置射频器件
  • 内置X'tal
  • 内置TransferJet耦合器
  • 主机接口:SDIO UHS-I支持
  • 支持TransferJet
  • 外形尺寸:11.0 (W) × 16.0 (D) × 0.7 (H) (单位: mm)

micro SDIO方框图

img_TJM35420_03_e_4

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.