Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

TransferJet™-实现无线传输功能的芯片 IC: TC35420AXLG

TC35420 Wireless IC Compliant with the TransferJet™ standard

TC35420是一款無線IC產品,支援用於近距離無線傳輸技術的TransferJet™ 標準。TransferJet™ 的聯盟為這個技術確定了標準。該IC器件通過採用RF-CMOS工藝將TransferJet™ 功能,即無線、資料信號處理、主機介面和存儲介面的功能集成在單一晶片上。

特徵

單晶片解決方案
無線、數碼信號處理功能集成在單一晶片上
RF-CMOS工藝
內置射頻開關和LNA (低雜訊放大器)
具有非常高傳輸速度的主機介面
SDIO UHS-I 支援
低功耗
功率減少的結構使電池漏電很少
獨立電源
小型封裝
LGA81: 4.0 mm × 4.0 mm × 0.75 mm (max.)

Trans02e_1

TC35420AXLG特點舉例
接收器
靈敏度(PER = 1%)
-70.7 dBm at Rate 522 Mbps
-77.2 dBm at Rate 261 Mbps
-84.0 dBm at Rate 65  Mbps
發送器:
輸出功率範圍:-62 dBm 至 -35 dBm(以1-dB為單位遞進)
EVM : -31 dB
注:
PER : 封裝錯誤率
Mbps : Megabits per second
EVM : 誤差向量

TC35420AXLG 方框圖

TC35420 Block Diagram

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.