Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

TransferJet™适配器

该视频介绍了TransferJet™的使用。请点击画面观看视频。
视频列表
点击以下的缩略图,你可以观看视频。

You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Video List
When you click on a thumbnail below, you can view the video.

Windows®电脑用USB适配器:TJM35420UX/TJM35420AUX

img_TransferJetUSB_01_1

USB是广泛应用于电脑等众多设备中的高速数据通信标准。东芝开发出一款TransferJet™ USB适配器,促进了TransferJet™近距离无线传输功能在USB电子设备中的使用。使用专用的应用软件后,电子设备即可通过USB接口使用TransferJet™无线通信功能。TransferJet™ USB适配器集成了一个耦合器、射频元件和一个晶体振荡器,有助于实现TransferJet™无线通信。

主要特点
  • 采用TC35420AXLG(支持TransferJet™的IC)
  • 内置射频元件
  • 内置X'tal
  • 内置TransferJet™耦合器
  • 支持USB 2.0
  • 支持TransferJet™
  • 外部尺寸
    15.0mm × 24.3mm × 7.0mm(典型值)(TJM35420UX)
    15.0mm × 24.3mm × 7.0mm(典型值)(TJM35420AUX)

Android™智能手机用MicroUSB适配器:TJM35420MU/TJM35420AMU

tjm35420amu

智能手机和平板电脑之间进行大数据快速传输的近距离无线应用市场日益迅速发展。MicroUSB适配器即实现了大数据从一台数码设备至另一台数码设备的快速传输。TJM35420AMU是TJM35420MU的升级版本,实现了更快的数据传输速率并降低了功耗*。

主要特点
  • 采用TC35420AXLG(支持TransferJet™的IC)
  • 内置射频元件
  • 内置射频滤波器
  • 内置X'tal
  • 内置TransferJet™耦合器
  • 支持USB
  • 支持TransferJet™
  • 外部尺寸:
    24.7mm × 21.0mm × 7.8mm(典型值)(TJM35420MU)
    19.5mm × 21.0mm × 6.8mm(典型值)(TJM35420AMU)
笔记本电脑和智能手机通过TransferJet™进行通信

img_TransferJetUSB_03_1

iPod、iPhone和iPad用TransferJet适配器:TJM35420LT

tjm35420lt

TJM35420LT实现了像iPod、iPhone和iPad等采用闪电接口的设备对于TransferJet™无线通信功能的使用。最新开发的主机控制器IC有助于提高数据传输速率和降低功耗*。

主要特点
  • 采用TC35420AXLG(支持TransferJet™的IC)
  • 内置射频部件
  • 内置射频过滤器
  • 内置X'tal
  • 内置TransferJet™耦合器
  • 支持闪电接口iAP2
  • 支持TransferJet™
  • 轮廓尺寸:24.1mm × 23.1mm × 6.1mm(典型值)

*数据传输速率取决于设备和文件大小。东芝不提供关于数据传输速率的任何保证

iPod、iPhone和iPad用TransferJet™适配器:TJM35420LT

tjm35420lt

TJM35420LT实现了像iPod、iPhone和iPad等采用闪电接口的设备对于TransferJet™无线通信功能的使用。最新开发的主机控制器IC有助于提高数据传输速率和降低功耗*。

主要特点

  • 采用TC35420AXLG(支持TransferJet™的IC)
  • 内置射频元件
  • 内置射频滤波器
  • 内置X'tal
  • 内置TransferJet™耦合器
  • 支持闪电iAP2
  • 支持TransferJet™
  • 外部尺寸:24.1mm × 23.1mm × 6.1mm(典型值)

* 数据传输速率取决于设备和文件大小。东芝不提供关于数据传输速率的任何保证。

设计和规格如有更改恕不另行通知。

transferjet05

支持Transferjet™的IC产品阵容

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.