显示器单元

带触摸屏的LCD显示电路示例

显示器单元

产品线

低电容TVS二极管

器件型号

DF2B6M4BSL

DF2B5M4ASL

DF2B6M4ASL DF2B6M4SL

封装

SL2

SL2

SL2 SL2

VESD[kV]

±8

±16

±15 ±20

VRWM(最大值)[V]

5.5 3.6 5.5

5.5

Ct(典型值)[pF]

0.12 0.15 0.15

0.2

RDYN(典型值)[Ω]

1.05

0.7

0.7 0.5

TVS二极管

器件型号

DF2B7BSL

DF2S23P2CTC

封装

SL2

CST2C

VESD[kV]

±30

±30

VRWM(最大值)[V]

5.5

21

Ct(典型值)[pF]

12

160

RDYN(典型值)[Ω]

0.2

0.13

肖特基势垒二极管

器件型号

DSR01S30SL

CLS10F40

封装

SL2

CL2E

VR[V]

30

40

IO[A]

0.1

1

VF(最大值)[V]

0.62@IF=0.1A

0.57@IF=0.1A

IR(最大值)[μA]

0.7@VR=30V

25@VR=40V

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

*HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface和HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
*本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

 

在新窗口打开