射频单元(GPS)

GPS信号接收用RF电路示例

射频单元(GPS)

产品线

低电流LDO稳压器

器件型号

TCR3RM系列

TCR3UM系列

TCR3UG系列

TCR3DG系列

封装

DFN4C/
DFN4F

DFN4/
DFN4E

WCSP4F

WCSP4E

IOUT(最大值)[A]

0.3

0.3

0.3

0.3

VDO(典型值)[mV]@IOUT=300mA 

98(TCR3RM45A)

196(TCR3UM33A)

140
(TCR3UM33A/
TCR3UG33B)

195

PSRR(典型值)[dB]
@f=1kHz
100

70

70

70

IBIAS(ON)/IB(典型值) [μA]

7

0.34

0.34

65(TCR3DG18)

大电流LDO稳压器

器件型号

TCR15AG系列

TCR5BM系列

TCR5RG系列

封装

WCSP6F

DFN5B

WCSP4F

IOUT (最大值)[A]

1.5

0.5

0.5

VDO(典型值)[mV]

120
@IOUT=1.5A

100
@IOUT=500mA

150(TCR5RG28A)
@IOUT=500mA
PSRR(典型值)[dB]
@f=1kHz

95

98

100

IBIAS(ON)/IB(典型值)[μA]

25

19

7

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开