射频单元(Wi-Fi®/Bluetooth®

无线通信用射频电路示例

射频单元(Wi-Fi<sup>®</sup>/Bluetooth<sup>®</sup>)

产品线

低电容TVS二极管

器件型号

DF2B6M4BSL

DF2B5M4ASL

DF2B6M4ASL DF2B6M4SL

封装

SL2

SL2

SL2 SL2

VESD[kV]

±8

±16

±15 ±20

VRWM(最大值)[V]

5.5 3.6 5.5

5.5

Ct(典型值)[pF]

0.12 0.15 0.15

0.2

RDYN(典型值)[Ω]

1.05

0.7

0.7 0.5

大电流LDO稳压器

器件型号

TCR15AG系列

TCR5BM系列

TCR5RG系列

封装

WCSP6F

DFN5B

WCSP4F

IOUT (最大值)[A]

1.5

0.5

0.5

VDO(典型值)[mV]

120
@IOUT=1.5A

100
@IOUT=500mA

150(TCR5RG28A)
@IOUT=500mA
PSRR(典型值)[dB]
@f=1kHz

95

98

100

IBIAS(ON)/IB(典型值)[μA]

25

19

7

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

* Wi-Fi是Wi-Fi Alliance的注册商标。
* Bluetooth®是Bluetooth SIG, Inc.公司的注册商标。
* 公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

在新窗口打开