空气净化器

空气净化器

Such as high efficiency, low power consumption and miniaturization are important in designing air cleaner. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, motor driving units, sensor signal input unit, etc., along with circuit configuration examples.

总方框图

单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。

 AC Input AC Input DC 10 V DC 10 V DC 5 V DC 5 V DC 3 V DC 3 V Dust Sensor Module Dust Sensor Module MCU MCU EEPROM EEPROM Mode Switch Mode Switch Display Display Regulator Regulator Regulator Regulator LEDs LEDs AC-DC AC-DC Transistor Transistor Single Phase AC Motor Single PhaseAC Motor M M Dust sensor section Operation unit (Example of Key/LED) Operation unit (touch panel) Main motor drive unit Flyback type AC-DC converter circuit
反激式AC-DC转换器电路

反激式AC-DC转换器电路示例

主电机驱动单元

使用交流电机的电路示例

使用无刷直流电机的电路示例

分成传感器部分

使用光电二极管和运算放大器的电路示例

运行单元(以按键/LED为例)

按键和LED的运行电路示例

运行单元(触摸面板的示例)

触摸屏的运行电路示例

子方框图

反激式AC-DC转换器电路
反激式AC-DC转换器电路

反激式AC-DC转换器电路示例

反激式AC-DC转换器电路示例
Transistor output photocoupler
器件型号
Toshiba Package Name 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
主电机驱动单元
主电机驱动单元(当使用交流电机时)

使用交流电机的电路示例

使用交流电机的电路示例
Rectifier diode
器件型号
Toshiba Package Name M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
Bipolar transistor
器件型号
Toshiba Package Name CST3
VCEO (Max) [V] 50
IC (Max) [A] 0.1
Polarity NPN
MCU TX00 Series M030 Group
Series TX00 Series
Group M030 Group
主电机驱动单元(当使用无刷电机时)

使用无刷直流电机的电路示例

使用无刷直流电机的电路示例
High voltage IPD(Type1)
器件型号
Toshiba Package name HSSOP31
VBB (Max) [V] 600
VCC (Max) [V] 20
IO (Max) [A] 0.7
High voltage IPD(Type2)
器件型号
Toshiba Package name SSOP30 HSSOP31 HSSOP31 HDIP30 HDIP30
VBB (Max) [V] 600 600 600 600 600
VCC (Max) [V] 18 20 20 20 20
IO (Max) [A] 2.5 1 2 1 2
MCU TX00 Series M030 Group
Series TX00 Series
Group M030 Group
Brushless DC motor controller
器件型号
Toshiba Package Name SSOP30-P-300-0.65 SSOP30-P-300-0.65 P-SSOP24-0613-1.00-001
VOUT (Max) [V] 18 18 18
IOUT (Max) [A] 0.002 0.002 0.003
VM [V] 6 to 16.5 6 to 16.5 4.5 to 16.5
RON (Typ.) [Ω]      
分成传感器部分
分成传感器部分

使用光电二极管和运算放大器的电路示例

使用光电二极管和运算放大器的电路示例
Low current consumption op-amp / Low noise op-amp
器件型号
Toshiba Package Name SMV UFV
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
运行单元(以按键/LED为例)
运行单元(以按键/LED为例)

按键和LED的运行电路示例

按键和LED的运行电路示例
TX00 Series M030 Group
Series TX00 Series
Group M030 Group
运行单元(触摸面板的示例)
运行单元(触摸面板的示例)

触摸屏的运行电路示例

触摸屏的运行电路示例
TX00 Series M030 Group
Series TX00 Series
Group M030 Group

解决方案

这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。

参考设计

使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
使用TPD4164K的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300 V输入BLDC电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
使用TPD4164F的DC 300V输入BLDC电机无感控制电路
使用TPD4164F的DC 300V输入BLDC电机无感控制电路
该参考设计提供了使用智能功率IC的DC 300V输入BLDC 电机无感控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制设计的MCU实现矢量控制。
使用TPD4204F的直流300V输入BLDC电机无传感器控制电路
使用TPD4204F的DC 300V输入BLDC电机无霍尔控制电路
该参考设计提供了使用智能功率器件的直流300V输入BLDC电机无霍尔控制电路的设计指南、数据和其他内容。它采用专为电机控制而设计的MCU实现矢量控制。

文档

设计与开发

开关电源选型工具库(SMPS Lib.)

您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。

电机控制和驱动电路库

您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。

EDA/CAD模型库

我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。

MCU Motor Studio

MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
  • M-FLATTM是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
  • 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
在新窗口打开