Such as high efficiency, low power consumption and miniaturization are important in designing air cleaner. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, motor driving units, sensor signal input unit, etc., along with circuit configuration examples.
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
反激式AC-DC转换器电路示例
使用交流电机的电路示例
使用无刷直流电机的电路示例
使用光电二极管和运算放大器的电路示例
按键和LED的运行电路示例
触摸屏的运行电路示例
使用交流电机的电路示例
使用无刷直流电机的电路示例
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SSOP30-P-300-0.65 | SSOP30-P-300-0.65 | P-SSOP24-0613-1.00-001 |
VOUT (Max) [V] | 18 | 18 | 18 |
IOUT (Max) [A] | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
VM [V] | 6 to 16.5 | 6 to 16.5 | 4.5 to 16.5 |
RON (Typ.) [Ω] |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。