Such as low power consumption, miniaturization and robust operation are important in designing human sensor. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, sensor signal input unit, alarm output unit, etc., along with circuit configuration examples.
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
恒压电源电路示例
红外传感器电路示例
报警输出电路示例
红外传感器电路示例
报警输出电路示例
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | 4pin SO6 | 2.54SOP4 | DIP4_black | DIP4_black |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 3750 | 1500 | 5000 | 5000 |
ION (Max) [A] | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2 |
RON (Max) [Ω] | 0.3 | 2 | 2 | 0.2 |
IFT (Max) [mA] | 1 | 0.2 | 3 | 3 |
IFC (Max) [mA] |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。