Such as low power consumption and miniaturization are important in designing surveillance camera. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply units, camera motion control units, etc., along with circuit configuration examples.
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
为系统提供各种直流电压的电源电路示例
存储电源电路示例
SD卡的电源电路示例
考虑防止实时时钟(RTC)电池反向连接的电源电路示例
相机运动部分的电路示例
为系统提供各种直流电压的电源电路示例
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 150 |
ID (Max) [A] | 18 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.059 |
Polarity | N-ch |
存储电源电路示例
SD卡的电源电路示例
相机运动部分的电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | HTSSOP48-P-300-0.50 | QFN48-P-0707-0.50 | HTSSOP48-P-300-0.50 | QFN48-P-0707-0.50 | P-VQFN16-0303-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 40 | 40 | 40 | 40 | 18 |
IOUT (Max) [A] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
VM [V] | 8 to 38 | 8 to 38 | 8 to 38 | 8 to 38 | 2.5 to 16 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.48 |
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | P-TSSOP16-0505-0.65-001 | P-VQFN16-0303-0.50-001 | P-VQFN16-0303-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 18 | 18 | 8 |
IOUT (Max) [A] | 2 | 2 | 2 |
VM [V] | 2.5 to 16 | 2.5 to 16 | 1.8 to 7.5 |
RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.48 | 0.48 | 0.22 |
RON(Large) (Typ.) [Ω] | 0.11 |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | P-VQFN32-0505-0.50-004 |
VOUT (Max) [V] | 40 |
IOUT (Max) [A] | 2 |
VM [V] | 4.5 to 33 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.8 |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。