此参考设计提供了具有PFC和宽输入电压范围(即AC 90V至264V)的LED照明恒流100W电源的设计指南、数据和其他内容。
Click on components for more details
输入电压 | AC 90V至264V |
---|---|
输出电压 | DC 110V |
输出功率 | 100W |
电路拓扑 | 通过反激式和PFC电路的AC到DC转换 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。