该参考设计提供了使用连续电流型PFC和LLC DC-DC转换器的500W服务器电源的设计指南,数据和其他内容。
输入电压 | AC 90V至264V |
---|---|
输出电压 | DC 12V |
输出功率 | 500W |
电路拓扑结构 | 连续电流型PFC,LLC(半桥)+同步整流,输出的Oring电路 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) | PFC・1 | N沟道MOSFET,650V,0.09Ω@10V,TO-220SIS,DTMOSⅥ | |
SiC肖特基势垒二极管 | PFC・1 | 650V/6A SiC肖特基势垒二极管,TO-220-2L | |
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) | 原边・2 | N沟道MOSFET,600V,0.175Ω@10V,TO-220SIS,DTMOSⅣ | |
功率MOSFET(单N沟道30V<VDSS≤60V) | 副边・4 | N沟道MOSFET,60V,0.00128Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(单N沟道VDSS≤30V) | Oring・3 | N沟道MOSFET,30V,0.00092Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
光耦 | 输出电压反馈・1 | 光耦(光电晶体管输出), DC输入,5000Vrms,DIP4(TLP785F) |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。