eFuse IC TCKE805系列的应用电路

TCKE805系列的电源线保护电路。它通过短路,其他保护功能以及带有外部MOSFET的反向电流电路实现了快速关断。

eFuse IC TCKE805系列的应用电路的电路图

特点

  • 高输入电压:VIN(最大值)=18V
  • 高输出电流:IOUT(DC)=5.0A
  • 低导通电阻:RON=28mΩ(典型值)
  • 可调节过电流保护:5.0A(最大值)
  • 固定过电压钳位
  • 由外部电容控制可编程转换速率以减少浪涌电流
  • 通过外部电阻的可编程欠电压锁定
  • 由内置MOSFET驱动IC支持反向电流阻断
  • 热关断
  • 自动放电
  • 小封装:WSON10B(3.0mm×3.0mm,t:0.7mm(典型值))

说明

  • 搭载eFuse IC TCKE805的电源线保护电路
  • 一款IC实现短路时的快速关断及过压保护等多种保护功能
  • 搭载使用带有外部MOSFET的反向电流阻断电路
eFuse IC TCKE805系列的应用电路的波形
波形

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

*1:实际PCB在CR5000BD上设计。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:数据在CR5000BD上生成。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开