交错式PFC电源基础仿真电路

可在OrCAD®上操作的仿真电路、设计参考文件、组成器件的概述

交错式PFC电源基础仿真电路的电路图

特点

  • 捆绑仿真电路和器件模型
  • 能够自由编辑电源规范和器件
  • 能够在OrCAD®上设置电源规范和电路参数

说明

  • 交错式PFC电源的基础仿真电路,可在OrCAD®上操作。
输入电压 AC 90V至264V
输出电压 DC 400V
输出功率 1200W
交错式PFC电源基础仿真电路的波形
波形

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
功率MOSFET(N沟道500V<VDSS≤700V) 2 N沟道MOSFET,600V,0.155Ω@10V,TO-247,DTMOSⅣ
SiC肖特基势垒二极管 2 650V/6A SiC肖特基势垒二极管,TO-220-2L

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

应用

空调
Such as efficiency of motor driving, low power consumption and miniaturization are important in designing air conditioner. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power sullpy units, motor driving units, control units, sensor signal input units, etc., along with circuit configuration examples.

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开