TPD4162F方波控制型BLDC电机驱动电路

使用TPD4162F的紧凑型方波控制无刷直流电动机驱动器。该参考设计介绍电路和PCB的设计方法,例如常数的计算。

TPD4162F方波控制型BLDC电机驱动电路的电路图

特点

  • 高电压电源侧和低电压信号侧的端子分开安装。
  • 自举电路提供简单的高侧供电。
  • 内置自举二极管。
  • 内置PWM和3相二极管电路。
  • 可选择输出的每圈脉冲数,3个脉冲或1个脉冲
  • 使用IGBT实现3相桥输出
  • 内置FRD
  • 包含过电流、限流和欠压保护以及过热保护
  • 兼容霍尔元件输入和霍尔IC输入
  • 紧凑型封装:HSSOP31(11.93mm×17.5mm×2.2mm)

说明

  • 在高电压PWM受控电机驱动IC TPD4162F内,使用方波控制型直流无刷电机驱动电路。
  • 新的高击穿电压SOI工艺能够减少功率损耗,提升效率。
  • 除了传统限流功能,TPD4162F还具备过电流快速保护功能。
  • 采用紧凑型封装HSSOP31,有助于实现印刷电路板的小型化设计。
TPD4162F方波控制型BLDC电机驱动电路的波形
波形

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

*1:实际PCB在CR5000BD上设计。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:数据在CR5000BD上生成。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
智能功率器件600V(高压PWM直流无刷电机驱动IC) 1 600V/0.7A 3相直流无刷电机驱动IC内置功率器件,HSSOP31
小型低导通电阻MOSFET 1 N沟道MOSFET,20V,0.8A,0.235Ω@4.5V,SOT-723(VESM)

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开