该参考设计提供了采用3相图腾柱拓扑结构和1200V SiC MOSFET的4kW 3相AC 400V输入PFC转换器的设计指南,数据和其他内容。
输入电压 | 3相AC 312V至528V |
---|---|
输出电压 | DC 750V |
输出功率 | 4.0kW |
电路拓扑 | 3相图腾柱 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率SiC MOSFET | 主开关・6 | N沟道SiC MOSFET,1200V,0.07Ω(典型值)@20V,TO-3P(N),第2代 | |
隔离放大器 | 电压检测・3 | 光耦(隔离放大器),模拟输出,5000Vrms,DIP8 | |
智能栅极驱动IC | 栅极驱动・6 | 光耦(光电IC输出)、IGBT驱动IC,IOP=+/-4.0A,5000Vrms,SO16L |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。