1kW全桥DC-DC转换器

该参考设计提供了使用相移全桥DC-DC转换器的1kW服务器电源的设计指南,数据和其他内容。

1kW全桥DC-DC转换器的外观照片
TPH2R408QM TPH2R408QM TPH2R408QM TPH2R408QM TPH1500CNH TPH1500CNH TPH1500CNH TPH1500CNH TLP2370 TLP291(SE

Click on components for more details

特点

  • 高效率大功率电源
  • 总效率:94.7%(Vin= -54V,100%负载条件下)
  • 外形尺寸:207mm×120mm×45mm
  • 提供采用适合的功率器件(MOSFET)和光耦的解决方案

说明

输入电压 DC -36V至-60V
输出电压 DC 54V
输出功率 1kW
电路拓扑 相移全桥+同步整流
1kW全桥DC-DC转换器的效率曲线
效率曲线

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

*1:实际PCB在CR5000BD上设计。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:数据在CR5000BD上生成。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
功率MOSFET(N沟道单60V<VDSS≤150V) 原边・4 N沟道MOSFET,80V,0.00243Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅩ-H
功率MOSFET(N沟道单60V<VDSS≤150V) 副边・8 N沟道MOSFET,150V,0.0154Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅧ-H
光耦 原边和副边之间的通信・2 光耦(光电IC输出),高速,20Mbps,3750Vrms,5pin SO6
光耦 输出电压反馈・1 光耦(光电晶体管输出),直流输入,3750Vrms,SO4

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开