该参考设计提供基于OrCAD®的仿真电路、仿真结果和设计指南。用于设计DC-DC电源的半桥(HB)拓扑。
输入电压 | DC 48V |
---|---|
输出电压 | DC 5V |
输出功率 | 100W |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(单N沟道60<VDSS≤150V) | 原边・2 | N沟道MOSFET,80V,0.0133Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(单N沟道VDSS≤30V) | 副边 同步整流・2 |
N沟道MOSFET,30V,0.002Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。