该参考设计提供了具有5电平输出的3相多电平逆变器的设计指南、数据和其他内容。其采用150V MOSFET驱动AC 200V电机。
Click on components for more details
输入电压 | DC 400V |
---|---|
输出电压 | 3相AC 200V~240V |
输出电流 | 10A |
电路拓扑 | NPC 5电平 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(N沟道单60V<VDSS≤150V) | 逆变器开关・24 | N沟道MOSFET,150V,0.009Ω@10V,Qrr=34nC@100A/μs,SOP Advance/SOP Advance(N),U-MOSⅩ-H | |
光耦(光电IC输出) | MOSFET驱动・24 | 光耦(光电IC输出)、IGBT驱动IC、IOP=+/-2.5A,3750Vrms,5pin SO6 | |
低压差(LDO)线性稳压器 | CPLD电源・1 | 300mA固定输出LDO稳压器,3.3V,SOT-25(SMV) | |
低压差(LDO)线性稳压器 | CPLD电源・1 | 300mA固定输出LDO稳压器,1.8V,SOT-25(SMV) | |
比较器(CMOS) | 过流检测・3 | 双比较器 (CMOS),7V,+/-3.5V,SOT-765(US8) |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。