低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路

适用于各种传感器的低功耗运算放大器TC75S102F的应用电路。这些应用电路可用于需要长电池寿命的设备、物联网传感器、能量收集系统等。

PCB图片(示例)
PCB图片(示例)
1SS389 1SS389 CEZ5V6 TCR3UF20A TC75S102F TC75S102F SSM3K15AFU

Click on components for more details

特点

  • 低功耗运算放大器TC75S102F(IDD=0.27μA(典型值))
  • 光、压力和声音传感器应用电路
  • 双电层电容器充电后工作时间长
  • 各种物联网设备中传感器信号的的理想型选择
  • 外形尺寸:85mm×55mm

说明

电路拓扑 低功耗运算放大器应用电路
光传感器电路 I-V转换电路
压力传感器电路 缓冲电路
声音传感器电路 小信号放大器/直流伺服电路
上述通用电路 多谐振荡器电路

设计文档

我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。

设计数据

我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。

*1:实际PCB在CR5000BD上设计。其他文件由CR5000BD文件生成。

*2:数据在CR5000BD上生成。

东芝产品

器件型号 器件目录 搭载部位・数量 说明
运算放大器 单运算放大器(CMOS),5.5V,+/-2.75V,SOT-25(SMV)
齐纳二极管 5.6V 齐纳二极管,SOD-523(ESC)
肖特基势垒二极管 10V/0.1A肖特基势垒二极管,SOD-523(ESC)
小信号MOSFET N沟道MOSFET,30V,0.1A,3.6Ω@4V,SOT-323(USM)
低压差(LDO)线性稳压器 300mA固定输出LDO稳压器,2.0V,SOT-25(SMV)

相关文档

我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。

应用

微波炉
Such as low noise, low power consumption and miniaturization are important in designing microwave oven. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for power supply unit, magnetron driving circuit units, sensor signal input units, etc., along with circuit configuration examples.

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开