中断处理:可屏蔽中断

可屏蔽中断
可屏蔽中断

这里,“可屏蔽”是指“被禁止”。

当发生中断请求信号时,如果CPU设置为启用中断,就可以执行中断处理。
如果中断设置为禁用,则将忽略中断请求信号,不执行中断处理。
忽略的中断请求信号会被保留,直到中断请求变为启用或者命令被程序取消。

这样,可屏蔽中断可以自由地启用或者禁用中断处理。
它通常由程序设置。
当CPU收到中断请求信号之后,中断控制电路将转入中断处理操作。

第Ⅳ章:东芝微控制器,内核示例(TLCS-870/C1)

CPU整体配置
CPU整体配置:CPU内核(1)
CPU总体配置:CPU内核(2)
CPU整体配置:程序计数器
CPU整体配置:通用寄存器
CPU整体配置:PSW(标志)
CPU整体配置:堆栈和堆栈指针
中断处理
中断处理:中断类型
中断处理:不可屏蔽中断
在新窗口打开