异常(复位、中断、故障、系统调用)

异常(复位、中断、故障、系统调用)

所有异常都:

  • 在特权模式下运行。
  • 具有中断特权。
  • 支持嵌套中断。
  • 集成在NVIC寄存器中。

中断:

  • 支持外部中断。(因每个设备而异。)

异常类型和特权级别如下所示。
异常通过复位、中断、故障和系统调用执行。

第Ⅱ章:Arm® Cortex®-M3

硬件配置
NVIC(嵌套中断向量控制器)
寄存器配置
寄存器的作用
PC、LR
堆栈指针
堆栈指针的入栈/出栈
特殊寄存器
操作模式和堆栈指针(1)
操作模式和堆栈指针(2)
NVIC的作用
NVIC尾链控制
存储器映射
Arm®Cortex®-M3规格的存储器映射
TMPM330的存储器映射:TX03系列示例
向量表(1)
向量表(2)
位带区和位带别名区(1)
位带区和位带别名区(2)

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美国和/或其它国家的注册商标。

在新窗口打开