M330组的外围电路

M330组

M330组带有多个定时器、一个串行接口、一个兼容HDMI® 1.3a(CEC)的专用电路和一个远程控制信号处理器(RMC)。

M330组的外围电路

第Ⅲ章:外围电路

低功耗技术
低功耗控制块
低功耗模式(1)
低功耗模式(2)
按TX3组别划分的外围电路
M320组的外围电路
M320组应用示例
M330组应用示例(1)
M330组应用示例(2)
M340组的外围电路
M340组应用示例
M360组的外围电路
M360组应用示例
M390组的外围电路
M390组应用示例
M370组的外围电路
M370组应用示例
矢量引擎(VE)概览
M380组的外围电路
M380组应用示例(1)
M380组应用示例(2)

* 词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)、HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

在新窗口打开