M340组的外围电路

M340组

M340组的功能针对相机镜头控制进行了优化,包括用于超声波电机控制的高分辨率PPG输出、12位模数转换器和10位数模转换器。

M340组的外围电路

第Ⅲ章:外围电路

低功耗技术
低功耗控制块
低功耗模式(1)
低功耗模式(2)
按TX3组别划分的外围电路
M320组的外围电路
M320组应用示例
M330组的外围电路
M330组应用示例(1)
M330组应用示例(2)
M340组应用示例
M360组的外围电路
M360组应用示例
M390组的外围电路
M390组应用示例
M370组的外围电路
M370组应用示例
矢量引擎(VE)概览
M380组的外围电路
M380组应用示例(1)
M380组应用示例(2)

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美国和/或其它国家的注册商标。

在新窗口打开