除了少数产品(1SS389、CES520)外,未描述二极管等单个半导体元件的工作温度。这是因为二极管等分立半导体与IC不同,其中产生的热量会根据客户的使用条件而相应变化。使用工作温度时,应使使用期间的结温低于绝对最大额定值中所列的结温Tj。
根据简单的判断,计算施加至二极管的电压和电流的损耗,并确保该值小于绝对最大额定功耗PD。如果计算出的损耗接近功耗PD,且工作温度高于25°C,或者开关速度很快,请参考以下应用说明进行计算,并决定是否更换PD较高的元件。
应用说明:二极管基础知识(功率损耗和热设计)
Basics of Diodes (Power Losses and Thermal Design) (PDF:867KB)
尽管可在最高结温Tch (max)或更低的温度下使用,但必须考虑性能下降和寿命等可靠性问题。性能下降等降级会随着结温的升高而加速。
为保持您的设备的长期稳定性能,请在设计时针对最大结温Tch (max)进行降额。
关于降额信息,详见以下文件。
可靠性信息:操作注意事项和要求
关于产品,请参考以下链接。