如何计算电流消耗和功耗?

电流消耗是从电池流入音频功率IC的电源端子的电流,使用电流表测量,如图1所示。 输入功率可以通过电流消耗乘以电池电压来计算。

图1:电流消耗测量电路
图1:电流消耗测量电路

图2显示了如何测量输出功耗。
如果是BTL*1放大器,请在输出端子之间连接相当于扬声器的负载电阻,并使用交流电压表测量负载电阻两端的交流电压(rms)。
使用获得的交流电压和负载电阻值计算输出功率。(输出功率=交流电压^2/负载电阻)

*:为了计算具有多个内部放大器的产品的总输出功率,请逐个通道计算每个输出功率并将它们相加作为总输出功率。
*1:BTL:桥接式负载

图2:功耗测量电路
图2:功耗测量电路
图3:功耗与输出功率的关系曲线图
图3:功耗与输出功率的关系曲线图

最后,按以下公式计算功耗。
功耗(Pd)= 输入功率:Pin - 总输出功率:Pout(Total) = 电池电压:Vbat * 电流消耗:Iin - 每个通道的输出功率 * 通道数N(针对配有相同输出功率相同的多个放大器的产品)

请注意,如果在测量过程中由于接线电阻等原因导致电压下降,则无法获得准确结果。为避免这种情况,我们建议测量音频功率IC的各端子附近的电压。

下面给出了4通道式音频功率IC的一个参考示例。
当电池电压为14.4V并且每个通道的输出功率为1W时,按以下方法计算功耗。
电池电压:Vbat=14.4 V
电流消耗: Iin=0.8 A(测量值)
输出功率:Pout= 1 W(每个通道)
通道数:N=4通道

功耗:Pd=(Vbat * Iin)-(Pout * N)
            =(14.4 * 0.8) – (1 * 4)
               =11.52 - 4
               =7.52 [W]

该计算结果表示图3中功耗(Pd)与输出功率关系图中虚线的交叉点。

相关链接

以下文档也包含相关信息。

FAQ

产品

应用

在新窗口打开