关于绝对最大额定值(了解数据表的值)

TCR2EF 和 TCR2EE 系列的电气特性参数表

例如,下面是TCR2EF和TCR2EE系列的“电气特性”参数表。

表中术语的定义

  1. 输入电压(VIN):
    可在输入与GND之间施加的绝对最大电压值
  2. 控制电压(VCT):
    可导通和关断IC输出的电压范围
  3. 输出电压(VOUT):
    输出电压范围,后级IC可承受的电压
  4. 输出电流(IOUT):
    最大输出电流,流过后级IC的电流(负载电流)
  5. 功耗(PD):
    IC自身可以消耗的最大功率。表面贴片式器件的PD值随印刷电路板材料和焊盘尺寸相应变化。低压差(LDO)稳压器的功耗(PD)可按下式计算:
    PD=VIN×IB+(VIN-VOUT)×IOUT
    其中VIN为输入电压,VOUT为输出电压,IB为偏置电流,IOUT为输出电流。
  6. 工作温度范围(Topr):
    器件在指定条件下运行时的允许的环境温度范围。
  7. 结温(Tj):
    IC可承受的最高结温。
  8. 储存温度(Tstg):
    在不施加电压的情况下适合储存IC的环境温度范围。
在新窗口打开