关于LDO的电气特性(了解数据表)

关于LDO的电气特性(了解数据表)

例如,下面是TCR2EF和TCR2EE系列的“电气特性”表。

表中术语的定义

  1. 输出电压(VOUT):
    这是电源IC的最重要和关键的特性。VOUT定义了指定测试条件下的输出电压调整精度。
    如表中所示,该值会因输出电压范围而有所不同。
    调整输出电压为1.8V或更高的IC的调整精度为±1.0%,而输出电压小于1.8V的IC的调整精度。
  2. 输入电压(VIN):
    可向电源IC施加的输入电压范围。除非另有说明,否则最小输入电压(如果指定)表示提供指定典型输出电流(IOUT)所需的最小输入电压。
  3. 线性调整率(Reg・line):
    输出电压在指定的输入电压范围内变化,输出电流与结温保持恒定(Tj=25°C)。
    此额定值不包括输入电压瞬变引起的任何输出电压变化。
  4. 负载调整率(Reg・load):
    输出电压在指定的输出电流范围内变化,输入电压与结温保持恒定(Tj=25°C)。
    此额定值不包括输出电流瞬变引起的任何输出电压变化。
  5. 偏置电流(IB):
    电源IC运行时消耗的电流
  6. 待机电流(IB(OFF)):
    电源IC空闲时消耗的电流
  7. 输入-输出电压差(VIN-VOUT
    最小输入工作电压与IC保持输出电压保持稳定所需的输出电压之间的电压差,
    亦称为压差。
  8. 输出电压的平均温度系数(TCVO):
    在指定的测试条件下每摄氏度的输出电压变化。TCVO=100ppm/°C(典型值)表示温度每升高1°C,输出电压相应增加0.1mV。但应注意,所有器件的TCVO值都不相同,该值仅供参考。
  9. 输出噪声电压(VNO):
    IC运行时在输出端出现的噪声电压的RMS值。
  10. 纹波抑制(R.R.):
    IC输入电压中的纹波振幅(即较小的交流分量)与被电路抑制后输出电压中的纹波振幅之比。
    R.R.(dB)=20log(ΔVIN/ΔVOUT
  11. 负载瞬变响应(ΔVOUT):
    当输入电压足够稳定可以进行输出电压调节时,由于负载电流变化而发生的调节输出电压变化。
  12. 控制电压(导通)(VCT (ON) ):
    IC导通所需的电压
  13. 控制电压(VCT (OFF) ):
    IC关断所需的电压

相关说明,请参阅以下文档。

应用说明

LDO IC产品列表:

LDO IC的主页:

其它信息

在新窗口打开