当输入电压(VIN)比指定的输出电压高出至少最小压差(VDO)时,LDO稳压器提供稳定的输出电压(VOUT)。因此,当VIN=1.22V时,典型VOUT=1.1V且典型VDO=120mA的LDO稳压器可将VOUT调节至1.1V。
VDO取决于输出电流。随着输出电流增大,VDO相应增加。
为确保LDO稳压器正常工作,应注意VIN的变化、VDO的温度特性以及输出电流特性。
对需要低供电电压的电路,请选择具有低输出电压(VOUT)和低压差(VDO)的LDO稳压器。
点击以下链接,查看我们的低压差LDO稳压器产品线。
相关说明,请参阅以下文档。
应用说明
FAQ
LDO IC产品列表:
LDO IC的主页:
其它信息