如何计算LDO的结温?

指定的绝对最大额定结温

可使用公式1和公式2通过LDO的能耗和热阻计算出LDO的最大结温。

例如,假设VIN=1.5V,VOUT=1V,IOUT=200mA,IB=20μA,PD=0.6W,Ta=60°C。然后可按以下公式计算LDO的最大结温。

能耗
根据公式1,能耗(P)的计算如下:
指定的绝对最大额定结温
根据公式2,最大结温的计算如下:
电路原理图

请为LDO应用的散热设计预留足够的温度余量。

关于结温的描述,请参阅以下文档和网页:

关于其它LDO稳压器,请访问LDO稳压器主页:

在新窗口打开