体二极管是由于MOSFET结构而在源极和漏极之间形成的寄生二极管。数据表中描述了以下特性。
数据表说明
特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
二极管正向电压 | VDSF | IDR=30.8A,VGS=0V | - | - | -1.7 | V |
反向恢复时间 | trr | IDR=15.4A,VGS=0V -dIDR/dt=100A/μs |
- | 135 | 220 | ns |
二极管反向恢复电荷 | Qrr | - | 0.6 | - | μC | |
二极管反向恢复峰值电流 | Irr | - | 10 | - | A | |
二极管dv/dt能力dv/dt | dv/dt | IDR=15.4A,VGS=0V,VDD=400V | 50 | - | - | V/ns |
关于体二极管的说明也请参阅这里。