电机控制产品推荐

东芝电机控制技术

东芝电机控制技术

东芝在半导体领域拥有悠久的历史,可提供范围广泛的完整系统解决方案。
我们的大功率电子解决方案适用于各种应用。

电机控制IC产品线及东芝提案

电机控制IC产品线及东芝提案

东芝电机控制IC系列产品为直流电机和直流无刷电机控制应用提供所有必不可少的驱动IC

电机应用推荐产品系列

适用于各种交流/直流输入电压的产品。

  • 电机控制微控制器
  • 电机驱动IC
  • 智能功率IC
  • 功率器件
  • 小信号器件
  • 隔离器件

电机控制微控制器

东芝电机控制微控制器 (MCU) 集成先进电机控制硬件,有助于提高系统开发和电源效率,同时降低系统成本并实现小型化。MCU适用于包括空调在内的各种家用电器,以及许多工业应用。

我们的电机控制硬件包括处理矢量控制各种计算的矢量引擎 (VE)、生成PWM波形的可编程电机驱动IC (PMD) 以及转换电机电流的模数转换器 (ADC)。这些功能结合高速CPU,可最大限度提高3相电机控制能力。东芝提供开发套件帮助开发无传感器系统。东芝集智能功率IC、功率MOSFET、电机控制驱动IC (MCD) 与MCU于一体,有助于建立强大的电机控制平台,满足大量设计需求。

P-LQFP100-1414-0.50-002
P-LQFP64-1010-0.50-003

产品网页:

微控制器

相关链接:

矢量引擎功能说明

电机驱动IC

东芝面向无刷电机、有刷电机和步进电机开发了电机控制驱动IC,可广泛应用于家用电器、办公自动化设备、工业设备、风扇电机等应用。

东芝拥有丰富的产品组合及40多年的市场经验。
我们已推出采用东芝智能相位控制新技术的无刷电机产品,该技术有助于提高效率,减少用于复杂调整的开发时间。 

我们提供从12V至600V的多种产品,便于用户根据应用需求选择最合适的产品。

TC78B041FNG
TC78B042FTG

产品网页

电机驱动IC

智能功率IC

东芝智能功率IC产品线涵盖500V至600V高压器件和 40V至60V低压IC。高压器件可广泛用于家用电器和工业设备,包括空调。我们的产品线将采用高压微SOI工艺的IGBT内置单片IC与含有MOSFET和驱动IC的多芯片模块产品相结合,提供高效电机解决方案。低压器件包括高边开关、低边开关,以及具有各种保护特性和诊断功能的栅极驱动IC。

HSSOP31
WQFN32
SSOP30

产品网页:

智能功率IC

功率器件

东芝拥有几十年的MOSFET开发和制造经验。

我们的低压MOSFET采用自研的 "U-MOS" 工艺,提供VDSS 12V至250V各种电路配置和封装的产品组合,具有高速度、高性能、低损耗、低导通电阻、小封装等特点。

东芝延续每一代沟槽栅极结构和制造工艺,稳步降低“U-MOS”系列的漏源导通电阻 RDS(ON)。

小信号器件

东芝小信号封装产品线包括晶体管、二极管、肖特基势垒二极管、ESD保护二极管和MOSFET等分立器件。

这些分立器件用于通用IC产品,如 CMOS逻辑IC、LDO、eFuse、负载开关和运算放大器。
东芝提供多种小封装的特有产品,这对于许多电机控制应用来说非常重要。

隔离器件

东芝行业领先的隔离产品包括功率器件隔离栅极驱动耦合器、具有过流保护功能的智能栅极驱动耦和器、可检测电机相电流和总线电压的高精度隔离放大器。
其他产品包括 IPM (智能功率模块) 接口耦和器,适合用于MCU等控制器与IPM进行连接,以及适合板卡或外部设备之间传输隔离信号的高速通信耦和器。

5pin_SO6
SO6L

下载

名称
在新窗口打开