现在越来越多的道路车辆具有车载连接,配备有互联网和蜂窝接入,允许车载系统和设备以及外部系统和服务共享信息。其中低延迟通信对于高级驾驶员辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术至关重要。这些技术开发都需要更为复杂的车载通信系统,而这些系统由可靠的传输标准和实时数据传输来支撑。以太网TSN标准正是专门为了满足这些需求而开发的。
TC956x系列是下一代车载网络系统的以太网桥接IC,是可以支持以太网AVB/TSN实现车载高速同步网络系统的产品。
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
封装 | PLFBGA170(0.65) |
PLFBGA120(0.65) | |||||
应用 | 车载应用的以太网AVB/TSN桥接解决方案 | ||||||
功能和特点 | 主机(外部应用)接口 | PCIe接口[Gen2.0(5GT/s),Gen1.0(2.5GT/s),终端,单通道] | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
HSIC接口(480Mbps) | - | ○ | - | - | - | ||
车载接口 | 以太网AVB[IEEE802.1AS,IEEE802.1Qav]MAC | ○ | |||||
以太网TSN[IEEE802.1Qbv,IEEE802.1Qbu,IEEE802.3br]MAC | - | - | - | - | ○ | ||
接口可选择RGMII,RMII和MII | ○ | ○ | ○ | - | |||
接口可选择SGMII,RGMII,RMII和MII | - | - | - | ○ | ○ | ||
音频接口 | I2S/TDM | ○ | |||||
外围接口 | I2C/SPIQu,ad-SPI,UART,GPIO,INTC | ○ | |||||
CPU内核 | Arm®Cortex®-M3 | ○ | |||||
电源电压(V) | 1.8/3.3用于IO,1.2用于HSIC, 1.8/2.5/3.3用于RGMII/RMII/MII,1.1用于内核 |
1.8/3.3用于IO,1.8用于SGMII,1.8/2.5/3.3用于 RGMII/RMII/MII,1.1用于内核 |
*:新产品
产品特点
* PCIe是PCI-SIG的商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。