东芝的步进电机驱动IC产品具有多种用途,适用于广泛的车载应用,例如控制制冷剂回路等中的阀门,抬头显示器等。这些产品的优势在于,在简单的时钟输入接口上具有很高的效率,微步减少了噪声和振动,并具备失速检测和过流检测等错误检测功能。他们的可靠性测试完全符合AEC-Q100认证。使用东芝车载应用的步进电机驱动IC,还可获得一些优质的解决方案。
器件型号 | 封装 | 输出电流 | 电源 | 推荐应用 | 特点和功能 | 相应等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN28-0606-0.65_可焊半切 | 1.0A | BATT (5V调节器) |
平视显示器后视镜角度控制、阀门控制 |
|
符合AEC-Q100 | ||
QFN28-0606-0. 65_可焊半切 | 1.0A | BATT (5V调节器) |
平视显示器后视镜角度控制、阀门控制 |
脉宽调制控制,恒流驱动,最大分辨率1/32微步,失速检测,混合衰减模式,EMC改进版 |
符合AEC-Q100 |
库存查询与购买
请输入3个以上字符