随着车载电子器件性能的不断提高(例如EPS),对电源IC的要求也越来越高,需要应对大电流输出、多输出和功能安全性。东芝提供具有DC-DC转换器和功能安全性的各种电源管理IC,并提供高可靠性的汽车解决方案以满足客户对规格的需求。
器件型号 | 功能 | 输出电压典型值(V) | 输出电流(mA) | 输入电压最大值(V) | 功耗最大值(W) | 备注 | 封装 | 电源电压(V) | 相应等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU电压调节器、看门狗定时器 | 5 | 取决于外部晶体管 | 45 (1秒) |
0.68 |
|
SSOP20 | 6至18 | 符合AEC-Q100 |
器件型号 | 功能 | 输出电压典型值(V) | 输出电流(mA) | 输入电压最大值(V) | 功耗最大值(W) | 备注 | 封装 | 电源电压(V) | 相应等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU稳压器 DC-DC转换器&LDO 看门狗定时器 片上SPI |
5 5 5 5 |
400 100 100 100 |
40 (1秒) |
3.84 |
|
HTSSOP48 | 2.7至18 | 符合AEC-Q100 |
|
CPU稳压器 DC-DC转换器&LDO 看门狗定时器 片上SPI |
1.1/1.2/1.25/1.5 5 5 5 5 |
800 400 100 100 100 |
40 (1秒) |
3.84 |
|
HTSSOP48
|
2.7至18 | 符合AEC-Q100 |
* WDT:看门狗定时器,POR:上电复位
库存查询与购买
请输入3个以上字符
*本文提及的系统和产品名称可能是各自公司或组织的商标或注册商标。