TB9080FG

Pre-driver for automobile

产品概要

Feature 3-phase brushless pre-driver / Built-in control logic that output is sine wave drive (operate sine wave drive without MCU)
AEC-Q100 Qualified
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name LQFP64-P-1010-0.50E
Package Image LQFP64-P-1010-0.50E
Pins 64
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

电气特性

项目 符号 条件 单位
Power supply voltage (Max) - - 18 V
Power supply voltage (Min) - - 7 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。
名称 日期

Oct,2022

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开