TC32169FTG

Mobile Radio IC

产品概要

Feature SPI/EEPROM control / Low Current comsumption 5μA / Quick start-up time
Application Scope Wireless communication system
Components PLL / VCO / Mixer / IF filter / PA / ASK detection / FM0 MODEM / Wake UP detection
Dry Packed Products Available
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name P-VQFN32-0505-0.50-002
Package Image P-VQFN32-0505-0.50-002
Pins 32
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

电气特性

项目 符号 条件 单位
IF operating frequency - - 5 MHz
Current consumption - - standby 5μA
RX 35mA
-
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply Voltage (Min) VCC - 1.8 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Nov,2022

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开