2SC4207

Transistor for low frequency small-signal amplification 2 in 1

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN + NPN
Internal Connection Common emitter
Comments Rank is specified by hFE range.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-25 (SMV)
Package Image SMV
JEITA SC-74A
Package Code SOT-25
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current (Q1) IC 0.15 A
Collector Current (Q2) IC 0.15 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
DC Current Gain hFE (Q1) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
700 -
DC Current Gain hFE (Q1) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
DC Current Gain hFE (Q2) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
700 -
DC Current Gain hFE (Q2) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Q1) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
Collector Emitter Saturation Voltage (Q2) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
Transition frequency (Q1) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
80 MHz
Transition frequency (Q2) (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
80 MHz
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开