2SC5976

Power transistor for high-speed switching applications

产品概要

Application Scope Camera flashes / DC/DC converters / High-speed switching
Features Low Satulation Voltage
Polarity NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name TSM
Package Image TSM
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.7
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
Collector Current IC 3 A
Collector Current ICP 5 A
Collector power dissipation (mounted on FR4 board (Cu 645mm**2, glass-epoxy t=1.6mm)) PC 1 W
Collector-emitter voltage VCEO 30 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
DC Current Gain hFE (Max) hFE IC=0.3A
VCE=2V
400 -
DC Current Gain hFE (Min) hFE IC=0.3A
VCE=2V
250 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Max) VCE(sat) IB=33mA
IC=1A
0.14 V
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2016

Mar,2019
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
RoHS
2SC5976(TE85L,F) 3000 Yes

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开