HN4A56JU

Transistor for low frequency small-signal amplification 2 in 1

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity PNP + PNP
Internal Connection Common base
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-353 (USV)
Package Image USV
JEITA SC-88A
Package Code SOT-353
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current (Q1) IC -0.15 A
Collector Current (Q2) IC -0.15 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO -50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO -50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
DC Current Gain hFE (Q1) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
DC Current Gain hFE (Q1) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
DC Current Gain hFE (Q2) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
DC Current Gain hFE (Q2) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
Collector Emitter Saturation Voltage (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
Collector Emitter Saturation Voltage (Q2) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
Transition frequency (Q1) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
60 MHz
Transition frequency (Q2) (Min) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
60 MHz
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开