Application Scope | UHF/SHF band low noise amplifier |
---|---|
Polarity | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
计划停产,新设计中不推荐使用。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
MT4S300U * 关于此产品请联系我们。 |
Almost same characteristics but different package | - |
Toshiba Package Name | TESQ |
---|---|
Pins | 4 |
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
Collector Current | IC | 0.05 | A |
Collector power dissipation | PC | 100 | mW |
Junction temperature | Tj | 150 | ℃ |
Collector-emitter voltage | VCEO | 4 | V |
项目 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Insertion Gain (Typ.) | |S21|2 | f=2GHz | 18 | dB |
Transition frequency (Typ.) | fT | - | 26.5 | GHz |
Noise Figure (Typ.) | NF | f=2GHz | 0.55 | dB |