RN1604

Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN×2
Internal Connection 2-in-1 (Point-symmetrical)
Complementary Product RN2604
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-26 (SM6)
Package Image SM6
JEITA SC-74
Package Code SOT-26
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current (Q1) IC 0.1 A
Collector Current (Q2) IC 0.1 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
(Q1) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 47
(Q2) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 47
(Q1) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 47
(Q2) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 47
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Aug,2017

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开