RN2311

Bias resistor built-in transistor (BRT)

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity PNP
Internal Connection Single
Complementary Product RN1311
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name SOT-323 (USM)
Package Image USM
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Collector Current IC -0.1 A
Collector-emitter voltage VCEO -50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Base Series Resistance (Typ.) R1 - 10
Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - -
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Dec,2017

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
RN2311,LF 3000 Yes - General Use
RN2311,LXGF 3000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)
RN2311,LXHF 3000 - Yes Yes Automotive Use

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开