RN2903FE

Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity PNP×2
Internal Connection 2-in-1 (Point-symmetrical)
Complementary Product RN1903FE
PPAP Capable(*)
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

封装

Toshiba Package Name SOT-563 (ES6)
Package Image ES6
JEITA SC-107C
Package Code SOT-563
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
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
Collector Current (Q1) IC -0.1 A
Collector Current (Q2) IC -0.1 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO -50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO -50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
(Q1) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 22
(Q2) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 22
(Q1) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 22
(Q2) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 22
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Mar,2017

Mar,2019
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
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
RN2903FE,LF 4000 Yes - General Use
RN2903FE,LXGF 4000 - Yes Yes Automotive Use
RN2903FE,LXHF 4000 - Yes Yes Automotive Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开