TDTC143E

Bias resistor built-in transistor (BRT)

产品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN
Internal Connection Single
Complementary Product TDTA143E
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name SOT-23 (SOT23)
Package Image SOT23
JEDEC TO-236AB
Package Code SOT-23
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.4×0.9
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
Collector Current IC 0.1 A
Collector-emitter voltage VCEO 50 V

电气特性

项目 符号 条件 单位
Base Series Resistance (Typ.) R1 - 4.7
Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 4.7
购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Jun,2017

Dec,2023

May,2024

May,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TDTC143E,LM 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开